??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1369 - Recessed handles, fold down DIN 3136
Bill of material
K1369.100
Order number
K1369.100
width
77 mm
height
14 mm
Length
100 mm
load-bearing capacity
500 N
Approx. weight
0.1613 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245329823
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models