??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0653 - Repair kit
Bill of material
K0653.01
Order No.
K0653.01
Threaded inserts supplied internal thread
M5/M6/M8/M8X1/M10/M10X1,25/M12/M12X1,25 mm
Threaded inserts supplied external thread
M8/M10X1,25/M12X1,25/M12X1,25/M14X1,5/M14X1,5/M16X1,5/M16X1,5 mm
length of inserts
8/10/12/12/14/14/16/16 mm
number of inserts
8/8/6/6/4/4/3/3
number of assembly tool
1/1/1/-/1/-/1/-/
Approx. weight
0.8414 kg
Technical Information
Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245152674
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
Download CAD models
No generation actions are associated with this part