??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0251 - Mushroom knobs antistatic external thread
Bill of material
K0251.110524X10
Order No.
K0251.110524X10
Colour
graphite black
thread
M5 mm
diameter
21 mm
diameter
12 mm
diameter
19 mm
Height
21 mm
Height
10 mm
Length
10 mm
Approx. weight
0.0064 kg
Technical Information
Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245211500
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models