??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1086 - Pull handles stainless steel
Bill of material
K1086.1200805
Order No.
mm
Distance
mm
width
mm
height
mm
thread
M5 mm
height
39 mm
Length
mm
Distance
10 mm
load-bearing capacity N
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models