??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1116 - Indexing plungers pneumatic
Bill of material
K1116.01206015
Order No.
Material
size
diameter
mm
thread
M20X1,5 mm
thread
M5
Stroke
mm
Length
mm
Length
mm
Length
15 mm
width across flats
18 mm
width across flats
30 mm
Operating
2 - 6 bar
Operation pressure bar
N
Force du ressort
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models