??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0982 - Clamping levers ergonomic internal thread, steel parts stainless steel
Bill of material
K0982.3081
Order No.
size
3
version
Internal thread
thread
mm
Depth
14 mm
diameter
16 mm
diameter
30.5 mm
height
55.6 mm
height
10 mm
height
37.3 mm
height
76.5 mm
height
81 mm
distance
88.5 mm
distance
99.5 mm
width
20 mm
No. of teeth
22 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models