slovenčina
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Zimmer Group
생성됨: 15.05.2014
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Zimmer Group
TPC-RS84X81H
Zimmer Group
Damping technology
프로파일 댐퍼 BasicStop
Powered by
CAD모델 선택
{zimmergroup/daempfungstechnik/basicstop/radial_standard.prj},{NB=TPC-RS84X81H-HUB=0},{ARTICLE=TPC-RS84X81H},{STELLUNG=HUB=0},{MASSBILD=PDF Maßbild},{EPH=290.0},{EPS=8700},{EPHNOT=427.0},{HUBMAX=56},{HRT=55D},{W=102},{WMAX=133},{H=84},{T=81},{M=M8},{MM=8},{E=8},{MASS=319},{HRTGRAD=Hard H},{DAEMPFANTEL=bis zu 60},{SW=6.0},{MOMENT=12.0},{KOPFH=6.0},{KOPFD=15.0},{WAND2X=26.0},{GEWICHT=319.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE TPC-RS - Profile damper
BOM
TPC-RS84X81H
order number
TPC-RS84X81H
TPC-RS84X81H
extended / retracted
HUB=0
HUB MAX
HUB=0
HUB MAX
mm
data sheet
PDF data sheet
energy absorption per stroke continuous operation
290.0
290.0
J
energy absorption per hour continuous operation
8700
8700
J/h
energy absorption per stroke emergency stop operation
427.0
427.0
J
stroke max.
56
56
mm
shore hardness
55D
55D
width extended (HUB=0)
102
102
mm
width retracted (HUB=MAX)
133
133
mm
height extended
84
84
mm
length
81
81
mm
screw thread
M8
M8
thread reach
8
8
mm
weight with screw
319
319
g
hardness
Hard H
Hard H
damping percentage
up to 60
up to 60
%
impact speed
0 .. 10
m/s
screw SW
6.0
6.0
mm
screw max.tightening torque
12.0
12.0
N/m
construction type
Radial
max. impact angle °
15°
PWIS-free
yes
RoHS-compliant
yes
Reach-compliant
yes
GEWICHT
319.0
319.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성