SC12RUU
YTP
Linear Motion Ball Bearing Slide
Asia Reinforced Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/midsize_type/sc_ruu.prj},{NB=SC12RUU},{MODEL=SC12RUU},{IB=1*LM12RUU},{SD=12},{H=15},{E=21},{W=42},{L=53},{F=28.0},{G=24.0},{T=8.0},{B=30.5},{C=38},{K=5.75},{S1=M5},{S2=4.3},{I=12},{WEIGHT=144},{WW=40.000},{W1=22.000},{W2=13.000},{W3=14.000},{II=1.000},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
SC_RUU - Linear Motion Ball Bearing Slide Units
Bill of material
SC12RUU
MODEL NO.
SC12RUU
SC12RUU
Internal bearing
1*LM12RUU
1*LM12RUU
SHAFT DIAMETER
12
12
MAIN DIMENSIONS H
15
15
mm
MAIN DIMENSIONS E
21
21
mm
MAIN DIMENSIONS W
42
42
mm
MAIN DIMENSIONS L
53
53
mm
MAIN DIMENSIONS F
28.0
28.0
mm
MAIN DIMENSIONS G
24.0
24.0
mm
MAIN DIMENSIONS T
8.0
8.0
mm
MOUNTING DIMENSIONS B
30.5
30.5
mm
MOUNTING DIMENSIONS C
38
38
mm
MOUNTING DIMENSIONS K
5.75
5.75
mm
MOUNTING DIMENSIONS S1
M5
M5
mm
MOUNTING DIMENSIONS S2
4.3
4.3
mm
MOUNTING DIMENSIONS I
12
12
mm
WEIGHT
144
144
g
WW
40.000
40.000
W1
22.000
22.000
W2
13.000
13.000
W3
14.000
14.000
II
1.000
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
6063 Aluminium Alloy
6063 Aluminium Alloy
Surface Treatment of Shell
Natural Anodic Oxidation (Conventional)
Surface Treatment of Shell
Black Anodic Oxidation Treatment (Customized)
Holder working temperature
-20~80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성