카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCDM2B25-10+(10-10)-XC11
YSC
cylinders
standard cylinder
small bore size cylinder
ycdm2 series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/small_bore_size_cylinder/ycdm2_series/ycdm2_xc11_asmtab.prj},{NB=YCDM2B25-10+(10-10)-XC11(00)},{MODEL=YSC},{MAGNET=D:Standard Magnet},{MATERIAL=M2:Stainless Steel},{MOUNTING=B},{BORE=25},{STROKEA=10},{STROKEB=10},{ADDITIONAL=},{POSA=0},{POSB=0},{TA=48.0},{TB=62.0},{TL=168},{PPATH=assemblies/ycdm2_xc11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YCDM2-XC11 - Small Bore Size SUS Cylinder
Bill of material
YCDM2B25-10+(10-10)-XC11
Model
YSC
Magnet
D:Standard Magnet
Tube Material
M2:Stainless Steel
Mounting
B:Basic Type
L:Foot Type
F:Front Flange
G:Rear Flange
C:Single Clevis
D:Double Clevis
B:Basic Type
L:Foot Type
F:Front Flange
G:Rear Flange
C:Single Clevis
D:Double Clevis
Bore Size
25
25
mm
Stroke A
mm
값 입력 STROKEA
Stroke A
mm
cm
inch
ft
확인
Stroke B
mm
값 입력 STROKEB
Stroke B
mm
cm
inch
ft
확인
Additional
Blank:Without gaiter
J:With gaiter(Nylon Tarpaulin)
Blank:Without gaiter
J:With gaiter(Nylon Tarpaulin)
Position of the rod
mm
Position of the rod
mm
값 입력 POSB
Position of the rod
mm
cm
inch
ft
확인
TA
48.0
48.0
mm
TB
62.0
62.0
mm
TL
168
168
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성