카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
NSE08-01-O
YSC
accessories
fitting
speed controllers
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/speed_controllers/nse_o.prj},{NB=NSE08-01-O-O},{MODEL=NSE08-01-O},{D=8},{R=R1/8},{R1=9.728},{A=7.5},{H=12},{E=25.6},{B=38.9},{C=17.2},{L=36.7},{F=14.0},{X=16.2},{Y=10.6},{Z=13.35},{G=4.20},{O=16.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
NSE-O - NSE-O Elbow
Bill of material
NSE08-01-O
Model Type
NSE08-01-O
NSE08-01-O
D
8
8
R
R1/8
R1/8
R1
9.728
9.728
A
7.5
7.5
H
12
12
E
25.6
25.6
B
38.9
38.9
C
17.2
17.2
L
36.7
36.7
F
14.0
14.0
X
16.2
16.2
Y
10.6
10.6
Z
13.35
13.35
G
4.20
4.20
O
16.50
16.50
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성