카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
PW10-08
YSC
accessories
fitting
3 way type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/3way_type/pw.prj},{NB=PW10-08},{MODEL=PW10-08},{D1=10},{D2=8},{D3=4.2},{B=49.2},{F=20.3},{C=20.7},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
PW - PW Reducer
Bill of material
PW10-08
Model Type
PW10-08
PW10-08
D1
10
10
D2
8
8
D3
4.2
4.2
B
49.2
49.2
F
20.3
20.3
C
20.7
20.7
X
15.9
15.9
Y
13.9
13.9
X1
14.0
14.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성