카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
PUW10-08
YSC
accessories
fitting
3 way type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/3way_type/puw.prj},{NB=PUW10-08},{MODEL=PUW10-08},{C1=18.2},{C2=20.7},{D=3.3},{E=28.1},{L=54.8},{D1=10.0},{D2=8.0},{X=19.5},{Y=17.0},{X1=14},{X2=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
PUW - PUW Diff.Diam Union treeB
Bill of material
PUW10-08
Model Type
PUW10-08
PUW10-08
C1
18.2
18.2
C2
20.7
20.7
D
3.3
3.3
E
28.1
28.1
L
54.8
54.8
D1
10.0
10.0
D2
8.0
8.0
X
19.5
19.5
Y
17.0
17.0
X1
14
14
X2
17
17
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성