WAN02-D100-M12-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wan01_16_asmtab.prj},{NB=WAN02-D100-M12-L50},{CODE=WAN02},{TYPE=shuidixing},{SCM=S45C},{BOM=SPCC},{SUR=chrome},{D=100},{M=12},{L=50},{PPATH=wan01_16/assem/wan01_16_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAN01_16 - Foot cup ??¨¨ light load ??¨¨ eccentric fixed adjustment ??¨¨ water drop type
Bill of material
WAN02-D100-M12-L50
Code
WAN02
WAN02
Types of
Drop shape
Screw material
S45C
S45C
Bottom material
SPCC
SPCC
Surface treatment
chrome
chrome
D
100
115
100
115
mm
M
12
16
12
16
mm
L
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
L1
52
mm
S
19
mm
H
13
mm
V
8
mm
V1
10
mm
Bearer
200
kg
Reference weight (kg/pcs)
0.14
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성