WAD22-D65-M12-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad22_23.prj},{NB=WAD22-D65-M12-L50},{CODE=WAD22},{TYPE=All nylon base type},{SCM=S45C},{BAM=nilong PA6-GF25},{SUR=Chrome plating},{D=65},{M=12},{L=50},{LINK=Website link},{PPATH=wad22_23/assem/wad22_23_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAD22_23 - Foot cup/Fixed adjustment type/All nylon base type/Heavy duty type
Bill of material
WAD22-D65-M12-L50
Code
WAD22
WAD22
Types of
All nylon base type
Screw material
S45C
S45C
Base material
nilong PA6-GF25
Surface treatment
Chrome plating
Chrome plating
D
65
80
65
80
mm
M
12
16
12
16
mm
L
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
S
19
mm
V
8
mm
V1
10
mm
Vertical carrying capacity
400
kg
Reference weight
0.18
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성