J-WAC81-D80-M20-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-wac81.prj},{NB=J-WAC81-D80-M20-L100},{CODE=J-WAC81},{TYPE=Universal adjustment type},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS304},{MAT2=NBR},{SUR=Polishing},{SUR1=---},{D=80},{M=20},{L=100},{A=20°},{LINK=Website link},{PPATH=j-wac81/assem/j-wac81_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WAC81 - Precision foot cup/Non shockproof type/Shockproof type/Universal adjustment type/Super heavy load type
Bill of material
J-WAC81-D80-M20-L100
code
J-WAC81
type
Universal adjustment type
housing
SUS304
screw
SUS304
bottom
NBR
housing
Polishing
screw
---
D
80
mm
M
20
24
20
24
mm
L
100
150
200
100
150
200
mm
S
30
mm
V
13
mm
V1
16
mm
H
58
mm
A
20°
load bearing
1500
kg
Reference weight
0.98
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성