??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-WAD21_23 - 经济型脚杯 固定调节型 全尼龙底座型 中载型
明细表
E-WAD21-D65-M12-L50
代码
类型
全尼龙底座型
螺杆材质
底座材质
尼龙( PA6-GF25 )
表面处理
D
mm
M
mm
L
mm
S
19 mm
V
8 mm
V1
10 mm
承载
280 kg
参考重量
0.18 Kg/pcs
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型