CHC41-D30-MA
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/chc41.prj},{NB=CHC41-D30-MA},{CODE=CHC41},{TYPE=door pulley round},{MAT=SUS304},{SUR=-},{BRA=-},{CODE1=MA},{MAT1=POM},{COL=white},{BEA=single ball},{D=30},{H=30},{F=10},{A=68},{B=10},{C=57},{D1=26},{DD=4},{W=14},{W1=5},{TT=1.5},{LOAD=30},{WEI=0.027},{LINK=webxxx},{PPATH=chc41/assem/chc41_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CHC41 - door pulley round medium light duty
Bill of material
CHC41-D30-MA
code
CHC41
Bracket Type
door pulley round
Bracket material
SUS304
bracket surface treatment
-
Bracket Brake Form
-
wheel code
MA
Wheel material
POM
Wheel color
white
Wheel bearing
single ball
D
30
30
mm
H
30
30
mm
F
10
mm
A
68
68
mm
B
10
mm
C
57
57
mm
D1
26
26
mm
d
4
mm
W
14
mm
W1
5
mm
t
1.5
mm
allowable load
30
30
kg
reference weight
0.027
0.027
kg
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성