CGP61-D50-ND
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgp61.prj},{NB=CGP61-D50-ND},{CODE=CGP61},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BEA=ball},{D=50},{CODE1=ND},{F=38},{C1=63},{E1=63},{TT=3},{LINK=website link},{PPATH=cgp61/assem/cgp61_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
cgp61 - Economical casters with center adjustment block, medium and heavy duty type, flat bottom movable type
Bill of material
CGP61-D50-ND
code
CGP61
Bracket Type
Flat bottom movable type
Bracket material
Q235A
bracket surface treatment
Galvanized
Bracket Brake Form
-
Wheel material
nylon
Wheel color
black
Wheel bearing
ball
D
50
50A
65
65A
75
75A
50
50A
65
65A
75
75A
mm
wheel code
ND
NU
ND
NU
H
79
mm
H1
10
mm
F
38
mm
A
90
mm
B
90
mm
C
71
mm
C1
63
mm
E
71
mm
E1
63
mm
d
11
mm
R
70.0
mm
t
3
mm
allowable load
250
kg
reference weight
0.886
kg
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성