CGM11-D54-NQ
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgm11.prj},{NB=CGM11-D54-NQ},{CODE=CGM11},{TYPE=Fixed},{MAT=Q235A},{SUR=electrophoresis(black paint)},{BR=-},{MAT1=Strong nylon},{COL=black},{BEA=double bearing},{D=54},{WHE=NQ},{H=80},{F=50},{A=105},{B=81},{C=88.6},{C1=83.4},{E=60},{DD=10.4},{TT=5},{ALL=600},{WEI=0.7},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CGM11 - casters/Fixed/super heavy duty
Bill of material
CGM11-D54-NQ
code
CGM11
bracket type
Fixed
bracket material
Q235A
bracket surface treatment
electrophoresis(black paint)
Brake form
-
wheel material
Strong nylon
wheel colour
black
black
wheel bearing
double bearing
D
54
54
mm
wheel code
NQ
NQ
H
80
80
mm
F
50
mm
A
105
mm
B
81
mm
C
88.6
mm
C1
83.4
mm
E
60
mm
d
10.4
mm
t
5
mm
allowable load
600
600
kg
reference weight
0.7
0.7
kg
website link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성