CDM11-D100-P
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cdm01_21_asmtab.prj},{NB=CDM11-D100-P},{CODE=CDM11},{TYPE=siganhuodongxing},{MAT=Q235A},{SUR=heiqidianyong},{SCXS=wujinbiansha},{HZB=you},{LB=shuanggunzhu},{D=100},{LC=P},{H=136},{R=85.0},{R1=0.0},{R2=85.0},{M=16},{L=35},{LINK=Webxxx},{MM=10},{S=17},{K2=6.4},{K1=8.0},{PPATH=cdm01_21/assem/cdm01_21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CDM01_21 - Casters, screw rods, medium and heavy loads (150 to 330KG)
Bill of material
CDM11-D100-P
Code
CDM11
CDM11
Bracket type
Screw rod type
Bracket material
Q235A
Bracket surface treatment
Electrophoresis (black paint)
Bracket brake type
Hardware side brake
Hardware side brake
Bearing
Have
Bearing wheel
Double ball
D
100
100
mm
Wheel material
P (polypropylene) gray
U (polyurethane) orange
N (nylon) white
P (polypropylene) gray
U (polyurethane) orange
N (nylon) white
H
136
136
mm
F
38
38
mm
R
85.0
85.0
mm
R1
0.0
0.0
mm
R2
85.0
85.0
mm
M
16
16
mm
L
35
35
mm
Allowable load
210
210
kg
reference weight
1.15
1.15
kg
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성