HAQ29-M12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haq29.prj},{NB=HAQ29-M12},{CODE=HAQ29},{TYPE=Enhanced clamping force type, female thread type},{MAT1=PA},{COLOR1=black},{MAT2=S45C},{SURFACE=blackened},{M=12},{D=80},{D1=35},{H=54},{HH=34},{HH1=28.5},{WEIGHT=0.19},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
haq29 - Grip Cross Grip Enhanced Clamping Force Type
Bill of material
HAQ29-M12
code
HAQ29
type
Enhanced clamping force type, female thread type
The main material
PA
body color
black
Bushing Material
S45C
Bushing Surface Treatment
blackened
M
12
D
80
D1
35
H
54
h
34
h1 (min)
28.5
reference weight
0.19
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성