WDC22235
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc22235.prj},{NB=WDC22235},{CODE=WDC22235},{INS=Flange base},{PRE=Opening pressure handle},{MAT=SS400},{SUR=galvanization},{SUP=273},{PER1=111°},{HAN=94°},{WEI=170},{ATT=WDN-56212},{LINK=webxxx},{PPATH=wdc22235/assem/wdc22235_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC22235 - Quick clamp horizontal compression flange base
Bill of material
WDC22235
code
WDC22235
Installation method
Flange base
Pressure handle
Opening pressure handle
material
SS400
surface treatment
galvanization
Supporting force(kg)
273
Pressing handle angle
111°
Handle corner
94°
dead-weight
170
Attachment (pressure head screw)
WDN-56212
weblink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성