WDC203-F
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc203-f.prj},{NB=WDC203-F},{CODE=WDC203-F},{AZFS=Flange base},{YB=U-shaped pressing handle},{MAT=SS400},{SUR=Galvanized},{JCL=227},{YBZJ=85°},{BSZJ=58°},{ZZ=340},{FJ=WDN-56212},{LINK=webxxx},{PPATH=wdc203-f/assem/wdc203-f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC203-F - Quick clamp horizontal compression flange base
Bill of material
WDC203-F
code
WDC203-F
Installation method
Flange base
Press handle
U-shaped pressing handle
The main material
SS400
Surface treatment
Galvanized
Clamping force
227
kg
Presser corner
85°
Handle corner
58°
Self-respect
340
g
Accessories (indenter screw)
WDN-56212
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성