PNP200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp200.prj},{NB=PNP200},{CODE=PNP200},{TYPE=High Current Probe},{DISTANCE=100mil/2.57mm},{MAT=Beryllium Copper},{SUR= Gold plated},{MAT1=Brass},{SUR1=Nickel Plating},{MAT2=Stainless Steel},{PITCH=≥14.0},{MAXIMUM=10.0},{WORK=7.0},{STRETCH=12},{ELASTICITY=20},{CURRENT=≤200},{VALUE=≤1},{USE=50,000 times},{SIZE=φ10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNP200 - Integral Probe / Nut for Integral Probe High Current Probe Standard Type Minimum Mounting Center Distance 100mil/2.57mm
Bill of material
PNP200
code
PNP200
type
High Current Probe
Minimum installation center distance
100mil/2.57mm
Needle shaft material
Beryllium Copper
Needle shaft surface treatment
Gold plated
Syringe material
brass
Syringe surface treatment
Nickel Plating
Spring Material
Stainless Steel
Mounting pitch
≥14.0
mm
Maximum Stroke
10.0
mm
Work itinerary
7.0
mm
Working Stretch
12
N
Maximum elasticity
20
N
Rated current
≤200
A
Contact resistance value
≤1
mΩ
Reference use times
50,000 times
Recommended installation size
φ10
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성