PNP06-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp06_12.prj},{NB=PNP06-A},{CODE=PNP06},{TYPE=Standard},{MIN=31.5mil/0.8mm},{NES=SK4},{MAT2=piano wire},{MAT3=brass},{MAT4=brass},{SUR1=Gold over nickel finish},{SUR2=-},{NEE=A},{E=0.6},{F=0.65},{H=0.50},{J=0.45},{K=0.3},{INS=φ0.5},{WOR=2.3},{JOURNEY=3.4},{CEN=0.8},{WOE=80±20%},{RAT=0.5},{RAR=≤50},{LINK=linkxxx},{M=0.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNP06_12 - Integral probe Standard
Bill of material
PNP06-A
code
PNP06
PNP06
type
Standard
Minimum installation center distance
31.5mil/0.8mm
31.5mil/0.8mm
Needle shaft material
SK4
spring material
piano wire
Needle material
brass
Collar material
brass
Needle shaft / needle tube surface treatment
Gold over nickel finish
Spring/Collar Surface Treatment
-
Needle shaft shape
A
B
A
B
E
0.6
0.6
F
0.65
0.65
H
0.50
0.50
J
0.45
0.45
K
0.3
0.3
Installation size
φ0.5
φ0.5
mm
work plan
2.3
2.3
mm
journey
3.4
3.4
mm
Center distance
0.8
0.8
mm
work elasticity
80±20%
80±20%
g
Rated current
0.5
0.5
A
Rated resistance
≤50
mΩ
weblink
linkxxx
M
0.4
0.4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성