PLA-050-2-01-050-A-20-00
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pla-050.prj},{NB=PLA-050-2-01-050-A-20-00},{CODE=PLA-050},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT1=2 steel/3 Beryllium copper},{MAT2=bronze},{MAT3=steel},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRA-050},{TEM=-40-80},{MAT4=2},{SHAPE=01},{DIA=050},{COA=A},{FORCE=20},{SIZE=00},{MEC1=4.3},{MEC2=6.35},{ELE1=2-3},{ELE2=Less than20},{HEIGHT=16 variable},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLA-050 - probe standard type minimum installation center distance 50mil/1.27mm
Bill of material
PLA-050-2-01-050-A-20-00
code
PLA-050
type
Standard type for ICT testing
The Needle shaft material
2 steel/3 Beryllium copper
The Inner tube material
bronze
The spring material
steel
Surface Preparatoin
Gold-plated
Optional needle sleeve
PRA-050
Temperature range
-40-80
The Needle material
2
3
2
3
Needle shaft tip shape
01
14
97
01
14
97
Needle diameter
050
050
Coating
A
A
Spring force
20
20
Installation dimensions
00
00
Mechanical data work stroke
4.3
Mechanical data stroke max
6.35
Electrical data rated current
2-3
A
Electrical data rated resistance
Less than20
mΩ
Installation height with needle sleeve
16 variable
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성