NHX21-D47-5-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhx21.prj},{NB=NHX21-D47-5-B},{CODE=NHX21},{TYPE=Standard},{MAT1=S45C},{MAT2=PBT},{DO=Silicone oil},{D=47},{TQ=5},{TA=B},{LINK=webxxx},{PPATH=nhx21/assem/nhx21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHX21 - Disc damper
Bill of material
NHX21-D47-5-B
code
NHX21
type
Standard
shell material
S45C
Rotating shaft material
PBT
Damping oil
Silicone oil
D
47
57
47
57
mm
Torque
5
10
15
20
25
5
10
15
20
25
kgf.cm
TQTOL
±1.5
kgf.cm
turn around
B (both directions)
S (clockwise)
N (Counterclockwise)
B (both directions)
S (clockwise)
N (Counterclockwise)
A
65
mm
A1
56
mm
D1
42.8
mm
D2
8
mm
d
8
mm
R
4.5
mm
R1
0.5
mm
R2
0.5
mm
K
4.5
mm
H
10.5
mm
T
1.5
mm
Maximum rotation speed
50rpm
Maximum frequency of use
10 times/minute (1 time is positive 360° and reverse 360°)
Operating temperature range
-5~60°C
kgf.cm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성