NHE81-11
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe81.prj},{NB=NHE81-11},{CODE=NHE81},{TYPE=Bushing type, round type},{MAT=Polysilicon},{MAT1=SUS304},{ANNEXES=SUS304},{SPE=11},{LINK=webxxx},{PPATH=nhe81/assem/nhe81_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHE81 - Anti-vibration gel bushing Bushing type
Bill of material
NHE81-11
code
NHE81
type
Bushing type, round type
Rubber body material
Polysilicon
Shaft ring material
SUS304
Washers/hexagon socket screws/nuts (1PCS each)
SUS304
specification
11
14A
14B
25A
25B
11
14A
14B
25A
25B
D
11
D1
7
d
4
d1
3
H
3
H1
3.5
Shaft ring length L
6
Shaft ring thickness t
0.5
Use load N(kgf)
0.49~1.77,(0.05~0.18)
Spring constant N/mm(kgf/mm)±20%
10.59(1.08)
ASKER-C Hardness
-
Needle penetration hardness
80
Use frequency Hz
90~ at 0.05kg, 60~ at 0.18kg
Outer diameter of washer
φ12
Hexagon socket screw size
M3x12
Rubber body color
Milky white
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성