VSW23-35-L200-K0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vsw23_24.prj},{NB=VSW23-35-L200-K0},{CODE=VSW23},{TYPR=Perforated type/With C-Channel Steel Type/Convex double row},{MAT=Ultra High Molecular Weight Polyethylene},{MAT2=Steel (Chromate Gloss Finish)},{GUIGE=35},{L=200},{K=0},{P=0},{TT=1.5},{LINK=Webxxx},{PPATH=vsw23_24/assem/vsw23_24_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSW23_24 - Chain Guide·With C-Channel Steel Type
Bill of material
VSW23-35-L200-K0
Code
VSW23
VSW23
Type
Perforated type/With C-Channel Steel Type/Convex double row
Slide Rail Material
Ultra High Molecular Weight Polyethylene
C-Type Channel Steel Material
Steel (Chromate Gloss Finish)
Steel (Chromate Gloss Finish)
Specifications
35
40
50
60
80
100
35
40
50
60
80
100
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Hole Count K
0
1
2
3
0
1
2
3
Pitch P
0
0
mm
A
4.4
mm
B
2.3
mm
C
20
mm
D
17
mm
E
14
mm
F
14.5
mm
G
10
mm
H
10
mm
t
1.5
mm
M
5
mm
V
7.5
mm
d
0.0
mm
d1
0.0
mm
h
0
mm
Weight kg/m
0.71
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성