VSW21-60-L200-K0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vsw21_22.prj},{NB=VSW21-60-L200-K0},{CODE=VSW21},{TYPE=DaiKongTu},{HMAT=jyx},{CMAT=gang (Chromate Gloss Treatment)},{GUIGE=60},{L=200},{K=0},{P=0},{PPATH=vsw21_22/assem/asemtpl.prj},{ZL=1.12},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSW21_VSW22 - Chain guides with C-channel steel
Bill of material
VSW21-60-L200-K0
Code
VSW21
VSW21
Type
With C-channel steel type - with hole type - convex type
Slide material
Ultra high molecular weight polyethylene
C-channel steel
Steel (chromate gloss treatment)
Steel (chromate gloss treatment)
specification
60
60
Minimum unit 10
mm
값 입력 L
Minimum unit 10
mm
cm
inch
ft
확인
K hole number
0.000
2.000
3.000
4.000
0.000
2.000
3.000
4.000
mm
P hole spacing minimum unit 5
0.000
0.000
mm
A
11.8
11.8
mm
B
3.5
3.5
mm
C
28
28
mm
D
20
20
mm
E
14.0
mm
F
24.0
24.0
mm
G
14.0
14.0
mm
H
12.0
12.0
mm
t
2.0
2.0
mm
M
0
0
mm
V
0.0
0.0
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
9.0
9.0
mm
h
6.0
6.0
mm
Weight (Kg/m)
1.12
1.12
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성