VLU01-40-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vlu01_40.prj},{NB=VLU01-40-10},{CODE=VLU01},{TYPE=shuangcezhouchengxing},{MAT=S45C},{MAT1=gang},{HTT=Tooth Crest High Frequency},{SUR=Black Coating},{XL=40},{NUT=10},{T=7.2},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLU01_40 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì double side bearing type
Bill of material
VLU01-40-10
Code
VLU01
VLU01
Type
Double bearing type
Body material
S45C
S45C
Bearing material
steel
steel
Heat treatment
Tip high frequency
Tip high frequency
Surface treatment
Black
Black
series
40
Number of teeth
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
30
Do OD
47
mm
Dp indexing circle diameter
41.10
mm
dh
18
mm
H wheel hub
32
mm
L wheel hub
22
mm
T
7.2
mm
Bearing model ?? quantity
BAY6801ZZ*2
mm
d
12
mm
D
21
mm
B
5
mm
Dynamic rated load (Kn)
1.92
1.92
Kn
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성