VNY31-1.0-2020-P6-L
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vny31_41.prj},{NB=VNY31-1.0-2020-P6-L},{CODE=VNY31},{TYPE=luodingsuojinxing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{MS=1.0},{GC=2020},{P=6},{LX=L},{HC=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNY31_41 - Solvent bevel gear
Bill of material
VNY31-1.0-2020-P6-L
Code
VNY31
VNY31
Types of
Thread locking type
Thread locking type
Material (national standard)
45
Material (equivalent)
S45C
Surface treatment
Black
Modulus
1.0
1.5
1.0
1.5
Nominal model
2020
3030
2040
4020
2020
3030
2040
4020
Inner hole diameter PH7
6
8
6
8
Spiral direction
L
R
L
R
Number of teeth
20
Tooth ratio
1:1
Paired model
2020
H
16
mm
d
20
mm
D
21.12
mm
K
11.3
mm
B
21.0
mm
L
14.43
mm
G
11.56
mm
Q
9.00
mm
V
4.4
mm
L1
4.5
mm
A
50°31′
mm
M
M4
mm
Increase the tightening screw hole
N/A
HC90
HC120
N/A
HC90
HC120
webink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성