QDN06-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qdn06.prj},{NB=QDN06-1},{CODE=QDN06},{TYPE=Metric},{MAT=Zirconia},{HARDNESS=-},{STANDARD=GB/T 31703-2015},{SPE=1},{TOLERANCE=-},{SPHERICITY=0.13},{DIA=0.13},{DVPB=-},{SUR=0.014},{LINK=linkxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDN06 - Steel Ball Metric H62/Zirconium Oxide/Silicon Nitride/POM(Polyacetal)/Nylon/PEEK
Bill of material
QDN06-1
code
QDN06
type
Metric
material
Zirconia
hardness
-
standard
GB/T 31703-2015
Specification
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
SD
1.0
tolerance
-
μm
sphericity
0.13
μm
Diameter deviation
0.13
μm
Diameter variation per batch
-
μm
Surface roughness
0.014
μm
weblink
linkxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성