EUX17-d5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eux16_19.prj},{NB=EUX17-d5},{CODE=EUX17},{TYPE=Simple thick wall type with centering function},{MET=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{DD=5},{LINK=Webxxx},{COLOR=0.86,0.90,0.94,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EUX16_19 - Keyless account set, step type with centering function
Bill of material
EUX17-d5
code
EUX17
EUX17
type
Simple thick wall type with centering function
meterial
S45C
S45C
surface preparation
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
d
5
6
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
5
6
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
mm
D
16
mm
D1
18.5
mm
P.C.D
11.7
mm
L1
8.0
mm
L3
13.0
mm
T
1.8
mm
T1
1.2
mm
Fastening screw M*L
M3*L10
mm
Number of fastening screws
4
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성