DEG01-D82-d24-e24
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/deg01_11.prj},{NB=DEG01-D82-d24-e24},{CODE=DEG01},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=luhejing},{MTM1=stainless steel},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=82},{DD=24},{EE=24},{L=68.00},{L1=9.30},{L2=30.0},{L3=0.0},{W=8.00},{M=8.0},{LOT=30.0},{TRT=100.0},{RTB=200.0},{THS=10000},{INM=7.10x10*4},{STS=22000},{TMA=0.02},{MPA=1},{AMP=+0.55/-0.55},{WEI=727},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DEG01_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, single diaphragm/double diaphragm, screw clamping type
Bill of material
DEG01-D82-d24-e24
Code
DEG01
DEG01
TYPE
Screw clamp type single diaphragm
Screw clamp type single diaphragm
Main material
Aluminum alloy
diaphragm material
stainless steel
Surface treatment
Anodizing
annex
Hexagon socket head cap screw
D
82
82
mm
d
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
mm
e
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
mm
L
68.00
68.00
mm
L1
9.30
9.30
mm
L2
30.0
30.0
mm
L3
0.0
0.0
mm
W
8.00
8.00
mm
M
8.0
8.0
mm
Locking torque
30.0
30.0
N*m
Commonly used rated torque
100.0
100.0
N*m
Maximum rated torque
200.0
200.0
N*m
Maximum speed
10000
U/min
Moment of inertia
7.10x10*4
7.10x10*4
Static Torque Rigidity (N.m/rad)
22000
22000
Radial maximum tolerance
0.02
0.02
mm
Angular maximum tolerance
1
1
°
Axial maximum tolerance
+0.55/-0.55
+0.55/-0.55
weight
727
727
g
website
Website connection
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
DC
N/A
DC
N/A
DC
DD2
N/A
DD
N/A
DD
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성