DCM01-D30-B-d10-e10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcm01.prj},{NB=DCM01-D30-B-d10-e10},{CODE=DCM01},{TYPE=daijianchaoluodingjiajingxin},{MTM=luhejing},{SRM=juanzhi},{LHS=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=30},{SRC=B},{SRCPOOL='B','b(lanse)','R','r(hongse)'},{DD=10},{DDPOOL=10,11,12},{EE=10},{L=35},{L1=11},{B=10},{C=1.5},{F=5.5},{A=10},{M=4},{TIT=2.5},{AIA=1},{AIO=+1/-0},{MNO=5100},{INM=4.2x10*6},{WEI=50},{LINK=Webxxx},{PPATH=dcm01/assem/dcm01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCM01 - Plum-type coupling ??¡§¡§ with keyway screw clamping type ??¡§¡§ aluminum alloy (excellent rubber)
Bill of material
DCM01-D30-B-d10-e10
Code
DCM01
TYPE
Keyed screw clamping type
Main material
Aluminum alloy
Spacer ring material
Polyurethane
Main surface treatment
Anodizing
annex
Hexagon socket head cap screw
D
30
30
mm
Spacer ring color
B (blue)
R (red)
B (blue)
R (red)
d
10.000
11.000
12.000
10.000
11.000
12.000
mm
d tolerance
+0.022/0
mm
e
10.000
11.000
12.000
10.000
11.000
12.000
mm
e tolerance
+0.022/0
mm
L
35
35
mm
L1
11
11
mm
B (common size. white)
10
10
mm
C
1.5
1.5
mm
F
5.5
5.5
mm
A
10
10
mm
M
4
4
mm
Tightening torque
2.5
2.5
N*m
Allowable torque
4
4
Allow installation deviation
1
°
Allow installation eccentricity deviation
0.20
0.20
Allowable installation of axial displacement deviation
+1-0
+1-0
mm
Static elastic coefficient
46
46
Maximum number of revolutions
5100
5100
U/min
Moment of inertia
4.2x10*6
4.2x10*6
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성