DBL07-D65-d24-e24
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl07.prj},{NB=DBL07-D65-d24-e24},{CODE=DBL07},{TYPE=mianjianshi/shuangmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=-},{D=65},{DD=24},{DDPOOL=24,25},{EE=24},{L2=5.5},{L3=16.0},{HBS=M5x22},{HBT=6},{ALT=80},{AD=0.6},{AIE=0.2},{AE=+0.6/-0.6},{SMO=58000},{MNO=8000},{INM=6.53x10*-4},{WEI=984},{DD1=40},{DD2=9.2},{M=5},{MD=8.5},{MK=3.5},{MS=8},{ML1=12},{ML2=22},{B1=53},{R=50},{RL=77},{LL1=10.0},{LL2=10},{W1=1.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBL07 - Diaphragm keyless coupling ?¡è double diaphragm
Bill of material
DBL07-D65-d24-e24
Code
DBL07
TYPE
Keyless/double diaphragm
Main material
S45C
Diaphragm material
SUS301CSP
Main surface treatment
-
D
65
65
mm
d
24.000
25.000
24.000
25.000
mm
d tolerance
+0.033/0
+0.033/0
e
24.000
25.000
30.000
35.000
24.000
25.000
30.000
35.000
mm
e tolerance
+0.033/0
+0.033/0
d end L1
22.0
22.0
mm
E-end L1
22.0
22.0
mm
L2
5.5
5.5
mm
L3
16.0
16.0
mm
D-end D1
53
53
mm
E-end D1
53
53
mm
D-end P.C.D
42
42
mm
E-end P.C.D
42
42
mm
Hexagon bolt (keyless) size
M5x22
M5x22
Hexagon bolt (keyless) tightening torque
6
6
N.m
Allowable torque
80
80
N.m
Allowable declination
0.6
°
Allow installation eccentricity deviation
0.2
Allowable axial amplitude
+0.6/-0.6
+0.6/-0.6
mm
Static torsional stiffness
58000
58000
N.m/rad
Maximum number of revolutions
8000
8000
r/min
Moment of inertia
6.53x10*-4
6.53x10*-4
kg.m²
weight
984
984
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성