VDX01-1520
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vdx01_11.prj},{NB=VDX01-1520},{CODE=VDX01},{TYPE=fangjingdianwuchenjingyinxing},{SLB=you},{MAT=gongchengsuliao},{COLOR=huise},{SIV=10^4-10^7Ω},{PT=-30℃~130℃},{FRG=UL94-V2},{SPE=1520},{LINK=webxxx},{PPATH=vdx01_11/assem/vdx01_11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDX01_11 - Korea drag chain / connector / separator anti-static dust-free silent
Bill of material
VDX01-1520
Code
VDX01
VDX01
Types of
Anti-static dust-free silent type
Anti-static dust-free silent type
Comb plate
Have
material
Engineering plastic
colour
gray
gray
Surface impedance value
10^4-10^7Ω
10^4-10^7Ω
Allowable temperature
-30℃~130℃
Flammability rating
UL94-V2
specification
1520
1540
2216
2227
2237
2247
2267
2277
2635
2655
2675
26100
26125
1520
1540
2216
2227
2237
2247
2267
2277
2635
2655
2675
26100
26125
mm
A
38
mm
B
30
mm
C
15
mm
C1
41.0
mm
C2
42.0
mm
Q
18.0
mm
Inner width
20
mm
Inner height
15
mm
External height
22
mm
d
5.0
mm
website link
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성