VBY13-1818-R28-N1-VEY13
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vby13.prj},{NB=VBY13-1818-R28-N1-VEY13},{CODE=VBY13},{TYPE=General},{INT=18},{OPEN=Inside diameter open},{BEAM=Semi enclosed},{CAV=Single cavity},{MAT=engineering plastic},{COL=black},{ALL=-20°C~100°C},{FLA=UL94-HB},{SPE=1818},{R=28},{N=1},{CON=(With comb plate)VEY13},{G=18},{T=23},{P=30.5},{CAB=16},{LOAD=1.5},{LEN=1.4},{LINK=Website link},{PPATH=vby13/assem/vby13_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBY13 - Domestic drag chain/connector/ cost-effective type · 18 series·Inside diameter open·One side opening of cross beam/General small-scale(Semi enclosed type)
Bill of material
VBY13-1818-R28-N1-VEY13
Code
VBY13
type
General
Internal height
18
Open mode
Inside diameter open
beam
Semi enclosed
Number of cavities
Single cavity
material
engineering plastic
colour
black
Allowable temperature
-20°C~100°C
Flame retardant grade
UL94-HB
Specifications
1818
1825
1837
1850
1818
1825
1837
1850
R
28
38
48
60
75
28
38
48
60
75
N
Connector
(With comb plate)VEY13
G
18
mm
T
23
mm
F
18
mm
E
29
mm
P
30.5
mm
H
79
mm
D
101
mm
K
210
mm
HF
99
mm
Maximum cable diameter
16
Maximum overhead load
1.5
kg/m
Maximum overhead length
1.4
m
weight
≈0.41
kg/m
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성