HHL21-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhl21.prj},{NB=HHL21-40},{CODE=HHL21},{TYPE=jianyindaoxing fangxing},{MAT=A6063},{SUR=heiseyangjiyanghua},{GUIGE=40},{TMCC=40*80},{XC=20},{NFZ=19.6},{KNOB=0.8},{B=40},{L=80},{E=20},{F=20},{C=5},{G=50},{K=15},{H=-},{TJLD=M4},{M1=4},{ZL=0.18},{FJ=TAC21-M4-L10},{LINK=webxxx},{PPATH=hhl21/assem/hhl21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHL21 - Easy adjustment of components. Side guide type
Bill of material
HHL21-40
Code
HHL21
Types of
Key guiding type
Material
A6063
Surface treatment
Black anodizing
specification
40
40
Table size (mm)
40*80
40*80
Stroke (mm)
20
Load resistance (N)
19.6
19.6
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.8
mm
B
40
40
mm
L
80
80
mm
E
20
20
mm
F
20
20
mm
C
5
5
mm
G
50
50
mm
K
15
15
mm
H
-
Adjustment screw
M4
M4
Weight (kg)
0.18
0.18
mm
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M4-L10
Website link
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성