EJL51-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejl51.prj},{NB=EJL51-25},{CODE=EJL51},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=XYZ-Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black Fluororesin},{SPE=25},{UL=EJL01-25},{LO=EJK01-25},{TAB=25x25},{STR=+5/-5},{AL=9.8},{KNOB=0.5},{BOD=0.24},{AN=TAC21-M2-L8},{ZZ=0},{LINK=webxxx},{A=55},{B=-7.5},{C=15},{PPATH=../ejl51/assem/ejl51_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJL51 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJL51-25
Code
EJL51
Types of
Feed screw drive type
Direction of rotation
XYZ axis
Material
Copper alloy
Surface treatment
Black fluororesin
specification
25
25
Component (upper part)
EJL01-25
EJL01-25
Component (lower part)
EJK01-25
EJK01-25
Table size
25x25
25x25
mm
Stroke (X/Z axis)
+5/-5
+5/-5
mm
Load resistant
9.8
9.8
N
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.5
mm
Body weight
0.24
0.24
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M2-L8
TAC21-M2-L8
Feed screw change position
SN/A (initial position)
SN/A (initial position)
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성