E-EHY02-4015-N-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehy02.prj},{NB=E-EHY02-4015-N-N},{CODE=E-EHY02},{TYPE=Cross roller guided},{DRI=XY axis},{TRA=Ball screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=4015},{DS=N},{CS=N},{MOT=Two-phase stepper motor},{MS=10},{OPA=<15},{REP=±1.5},{BAC=<3},{STN=<10},{LOAD=5},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehy02/assem/e-ehy02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHY02 - Economical electric stage, cross-roller guided XY axis, built-in photoelectric switch
Bill of material
E-EHY02-4015-N-N
code
E-EHY02
type
Cross roller guided
Drive direction
XY axis
transfer method
Ball screw
The main material
Aluminum alloy
Surface treatment
Black anodized
specification
4015
6020
6030
4015
6020
6030
Drive selection
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
Cable selection
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
Table size
40x40
mm
stroke
±7.5
mm
Motor
Two-phase stepper motor
Maximum speed
10
mm/sec
One-way positioning accuracy
<15
μm
Repeatability
±1.5
μm
Backlash
<3
μm
Straightness
<10
μm
Load
5
kgf
weight
0.60
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성