E-BPF06-d3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bpf05_e-bpf26.prj},{NB=E-BPF06-d3},{CODE=E-BPF06},{TYPE=Economical hexagonal hole cylinder},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{MAT3=Stainless steel nozzle},{DD=3},{MFQ=-},{LINK=webxxx},{PPATH=e-bpf05/assem/e-bpf05_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BPF05 - Economy Cam Bearing Follower Standard
Bill of material
E-BPF06-d3
code
E-BPF06
E-BPF06
type
Economical hexagonal hole cylinder
Economical hexagonal hole cylinder
National standard material
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Equivalent material
SUS440C
SUS440C
Nozzle material
Stainless steel nozzle
Stainless steel nozzle
d
3
4
5
6
8
10
10A
12
12A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
30B
3
4
5
6
8
10
10A
12
12A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
30B
h7
0/-0.012
mfq
(without sealing ring)
(with sealing ring)
(without sealing ring)
(with sealing ring)
D
10
mm
D tolerance
0/-0.008
0/-0.008
M
M3
pitch
0.50
mm
B
7
mm
B1
8.0
mm
L
17
mm
d1
0
mm
d2
0
mm
V
5.0
mm
V1
0
mm
H
2.0
mm
r
0.3
mm
f(min)
6.8
min
Basic load rating KN Cr (dynamic)
1.47
KN
Basic load rating KN Cor (static)
1.18
KN
Maximum allowable load Fo(KN)
0.36
KN
Track load capacity (KN)
1.37
1.37
KN
Limit speed
47000
1/min
weight(g)
4.5
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성