BPT06-5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpt01_25.prj},{NB=BPT06-5},{CODE=BPT06},{TYPE=Standard type, non-inner ring type, cylindrical type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{SPE=5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPT01-22 - Roller Bearing Follower Separate Type Without Inner Ring, Cylindrical/Spherical
Bill of material
BPT06-5
code
BPT06
BPT06
type
Standard type, non-inner ring type, cylindrical type
Standard type, non-inner ring type, cylindrical type
Bearing national standard material
GCr15
Bearing material is equivalent
SUJ2
Specification
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
drF6
7
mm
drF6 tolerance
+0.022/+0.013
mm
D
16
mm
B
7.8
mm
RR
0.5
mm
C (basic load rating)
2.74
KN
CO (basic load rating)
2.39
KN
Track surface load capacity
1.08
1.08
N
limit speed
30000
min^-1
weight
8.9
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성