BPQ06-d15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpq01_16.prj},{NB=BPQ06-d15},{CODE=BPQ06},{TYPE=Imported Type Full Roller with Inner Ring Type Spherical Type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=15},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPQ01_16 - Double row roller bearing follower full roller with inner ring cylindrical type/spherical type imported type/standard type
Bill of material
BPQ06-d15
code
BPQ06
BPQ06
type
Imported Type Full Roller with Inner Ring Type Spherical Type
Imported Type Full Roller with Inner Ring Type Spherical Type
National standard material
GCr15
equivalent material
SUJ2
d
15
15A
17
17A
20
20A
25
25A
30
30A
35
35A
40
40A
45
45A
50
50A
15
15A
17
17A
20
20A
25
25A
30
30A
35
35A
40
40A
45
45A
50
50A
mm
dr
20
D
35
mm
B
18.0
mm
B1
19
r(min)
0.6
mm
r1
0.3
mm
Basic load rating C(KN)
23.4
mm
Basic load rating Co(KN)
27.3
mm
Track surface load capacity Cylindrical outer ring
0.0
0.0
mm
Track surface load capacity Spherical outer ring
3.06
3.06
mm
Limit speed (rpm)
4800
weight (g)
100
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성