BNP01-GE40LO
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bnp01_asmtab.prj},{NB=BNP01-GE40LO},{CODE=BNP01},{TYPE=GE40LO},{TYPE1=zcxlytqhdbmdbhczrhx},{MAT1=zcgang},{SUR=linhuachuli},{MAT2=zcgang},{RCL2=cuihuo},{DD=40},{DD2=46.0},{D=62},{B=40},{C=22},{DDKK=53.0},{R1=0.6},{R2=1.0},{AA=4},{DKN=100.0},{JKN=500.0},{MG=0.340},{PPATH=bnp01/assem/bnp01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNP01 - Radial spherical plain bearings ??¨¨ Normal series (GE...LO) ??¨¨ One set of sliding surfaces with protective layer ??¨¨ Self-lubricating type
Bill of material
BNP01-GE40LO
Code
BNP01
Bearing specifications
GE40LO
GE40LO
Types of
Normal series set of ring sliding surface with protective layer self-lubricating type
Outer ring material
Bearing steel
Surface treatment
Phosphating
Inner ring material
Bearing steel
Heat treatment
Quenching
d
40
40
mm
D2(dmp)
46.0
46.0
mm
D
62
62
mm
B
40
40
mm
C
22
22
mm
dk
53.0
53.0
mm
R1(min)
0.6
0.6
mm
R2(min)
1.0
1.0
mm
a
4
°
Dynamic load (KN)
100.0
100.0
Static load (KN)
500.0
500.0
Weight (kg)
0.340
0.340
kg
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성