BNN51-GEG12C
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bnn51_asmtab.prj},{NB=BNN51-GEG12C},{CODE=BNN51},{TYPE=GEG12C},{TYPE1=zcxlytqhdbmdbhc},{MAT1=Cgang},{SUR=wu},{MAT2=zcgang},{RCL2=cuihuo},{DD=12},{D=26},{B=15},{C=9},{DD1=16},{AA=18},{DKN=18.0},{JKN=45.0},{MG=0.0330},{PPATH=bnn51/assem/bnn51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNN51 - Radial spherical plain bearings??¨¨Medium series (GEG...C)??¨¨One set of sliding surfaces with protective layer
Bill of material
BNN51-GEG12C
Code
BNN51
Bearing specifications
GEG12C
GEG12C
Types of
Normal series set of ring sliding surface with protective layer
Outer ring material
Carbon steel
Surface treatment
no
Inner ring material
Bearing steel
Heat treatment
Quenching
d
12
12
mm
D
26
26
mm
B
15
15
mm
C
9
9
mm
D1(min)
16
16
mm
a
18
18
°
Dynamic load (KN)
18.0
18.0
Static load (KN)
45.0
45.0
Weight (kg)
0.0330
0.0330
kg
PPATH
bnn51/assem/bnn51_asmtpl.prj
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성