BNC52-SA5T/K-R
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bnc51_53.prj},{NB=BNC52-SA5T/K-R},{CODE=BNC52},{TYPE=SA5T/K},{TYPE1=zcxlwlwwqhdbmdbhc},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{RCL=cuihuo},{LWXX=R},{DD=5},{B=8},{C1=6.00},{DD2=18.0},{G=M5},{GP=0.80},{MM=5},{HH=33},{L1=19},{L2=43.5},{R1=0.3},{AA=13},{DKN=5.7},{JKN=6},{MG=0.013},{PPATH=bnc51_53/assem/bnc51_53_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNC51_53 - Rod end joint bearing ??¨¨ normal series (SI...T/K)/(SA...T/K)??¨¨internal thread ??¨¨ outer ring sliding surface with protective layer
Bill of material
BNC52-SA5T/K-R
Code
BNC52
BNC52
Bearing specifications
SA5T/K
SA5T/K
Types of
Normal series external thread outer ring sliding surface with protective layer
Rod end material
SUS304
SUS304
Rod end surface treatment
-
-
Pad material
SUS304
SUS304
Inner ring material
SUS304
SUS304
Heat treatment
Quenching
Thread rotation
R (right-handed)
L (left-handed)
R (right-handed)
L (left-handed)
d
5
5
mm
B
8
8
mm
(max)
6.00
6.00
mm
D2(max)
18.0
18.0
mm
6H
M5
M5
Pitch
0.80
0.80
mm
MM
5
5
mm
h
33
33
mm
(min)
19
19
mm
(max)
43.5
43.5
mm
(min)
0.3
0.3
mm
a
13
13
°
Dynamic load (KN)
5.7
5.7
Static load (KN)
6
6
Weight (kg)
0.013
0.013
kg
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성