BNC06-PHS5-R
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bnc06.prj},{NB=BNC06-PHS5-R},{CODE=BNC06},{TYPE=Inner thread,outer ring sliding surface with protective layer,oil-injected type},{MAT1=Carbon Steel},{SUR1=Environmental White Zinc Plating},{MAT2=Copper},{MAT3=Bearing Steel},{HT=Quench Hardening},{GG=PHS5},{TRD=R},{LINK=Website Link},{PPATH=bnc06/assem/bnc06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNC06 - Rod end / internal thread/outer ring sliding surface with protective layer
Bill of material
BNC06-PHS5-R
code
BNC06
type
Inner thread,outer ring sliding surface with protective layer,oil-injected type
Rod End Material
Carbon Steel
Rod End Surface Treatment
Environmental White Zinc Plating
Liner Material
Copper
Inner Ring Material
Bearing Steel
Inner Ring Heat Treatment
Quench Hardening
Bearing Specifications
PHS5
PHS6
PHS8
PHS10
PHS10-1
PHS12
PHS12-1
PHS14
PHS14-1
PHS16
PHS16-1
PHS18
PHS20
PHS22
PHS25
PHS28
PHS30
PHS30-1
PHS5
PHS6
PHS8
PHS10
PHS10-1
PHS12
PHS12-1
PHS14
PHS14-1
PHS16
PHS16-1
PHS18
PHS20
PHS22
PHS25
PHS28
PHS30
PHS30-1
Thread rotation direction
R (Dextral)
L (Left Handed)
R (Dextral)
L (Left Handed)
d
5
mm
B
8
mm
dk
7.7
mm
C1 (max)
6.00
mm
d2
16
mm
G (6H)
M5*0.8
h1
27
mm
L3
14
mm
L4
35
mm
L5
4.0
mm
W
9
mm
d4
9.0
mm
d5
11
mm
R1
0.3
mm
a°≈
13
Static radial load capacity
5.59
KN
Weight
0.0165
kg
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성