BBR06-7005SU
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbr06.prj},{NB=BBR06-7005SU},{CODE=BBR06},{TYPE=Universal matching type},{TYPE1=Standard type},{BEA=7},{ACC=GB/T307.1 5level},{POST=SU},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{CON=25},{MODEL=7005SU},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBR06 - Single row angular contact ball bearing/Universal matching type/Contact angle: 25 °
Bill of material
BBR06-7005SU
code
BBR06
type
Universal matching type
type
Standard type
Bearing type code
7
Bearing accuracy
GB/T307.1 5level
Post code
SU
Bearing material national standard
GCr15
Bearing material Quite
SUJ2
contact angle
25
°
Bearing model
7005SU
7205SU
7006SU
7206SU
7007SU
7207SU
7008SU
7208SU
7009SU
7209SU
7010SU
7210SU
7011SU
7211SU
7012SU
7212SU
7013SU
7213SU
7014SU
7214SU
7015SU
7215SU
7016SU
7216SU
7017SU
7217SU
7018SU
7218SU
7019SU
7219SU
7020SU
7220SU
7021SU
7221SU
7022SU
7222SU
7024SU
7224SU
7026SU
7226SU
7028SU
7228SU
7005SU
7205SU
7006SU
7206SU
7007SU
7207SU
7008SU
7208SU
7009SU
7209SU
7010SU
7210SU
7011SU
7211SU
7012SU
7212SU
7013SU
7213SU
7014SU
7214SU
7015SU
7215SU
7016SU
7216SU
7017SU
7217SU
7018SU
7218SU
7019SU
7219SU
7020SU
7220SU
7021SU
7221SU
7022SU
7222SU
7024SU
7224SU
7026SU
7226SU
7028SU
7228SU
the inside diameter of
25
mm
D
47
mm
B
12
mm
r
0.6
min
r1
0.3
min
Basic rated load Cr(move)
11.3
KN
Basic rated load Cor(quiet)
7.40
KN
Allowable speed grease
12000
rpm
Allowable speed Oil lubrication
17000
rpm
Action point a
16.4
Ds
30
min
dh
42
max
R
0.6
max
weight
0.080
kg
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성